3. Ventilställdon

LR24A-MOD-J6



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LR24A-MOD-J6

LR24A-MOD-J6

Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (35...150 s), IP40, Anslutningsuttag RJ12

Listpris
321,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Elektriska tillbehör

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Genomföring för RJ-anslutningsmodul
Multipack 50 st.

Listpris: 410,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Anslutningsuttag RJ12
Vridmoment
5 Nm
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid motor variabel
35...150 s
Skyddskategori
IP40
Skyddsklass NEMA
NEMA 1
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 1
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]