SRF24A-5
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F05
- Listpris
- 588,00 €
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
- 5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 7.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Strömlös NC, ventil stängd (A–AB = 0%)
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]