SR24P
Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67
På grund av materialavbrott kommer RobustLine-kapslingar att tillhandahållas i grått istället för orange.
Allt annat förblir detsamma.
- Listpris
- 516,00 €
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
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]