2. Givare/Mätare
  3. Rumsenheter

22RTH-19-1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22RTH-19-1

22RTH-19-1

Rumsgivare fukt/temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, vit, RAL 9003

Denna produkt har utgått ur sortimentet.

Efterföljande produkt: 22RTH-18-1.

Utgången produkt
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
Systemintegration

Aktuella dokument
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
Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 429,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Rumsgivare – designade i Schweiz

Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.

Spela upp Dela via e-post

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spela upp Dela via e-post

Powerless Commissioning

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Mätområde fukt
Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
Mätområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RTM-19-1)
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5 V, 0...10 V (fabriksinställning), 2...10 V valbart via NFC