2. Givare/Mätare
  3. Rumsenheter

22RTM-19-1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22RTM-19-1

22RTM-19-1

Rumsgivare CO₂/fukt/temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, vit, RAL 9003

Denna produkt har utgått ur sortimentet.

Efterföljande produkt: 22RTM-18-1.

Utgången produkt
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
Systemintegration

Aktuella dokument
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • CO₂
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Mätområde CO₂
Standardinställning: 0...2000 ppm
Mätområde fukt
Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
Mätområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RTM-19-1)
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5 V, 0...10 V (fabriksinställning), 2...10 V valbart via NFC
Displaytyp
LED