3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

CM24-L-160D.2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CM24-L-160D.2

CM24-L-160D.2

Ställdon med spjällblad DN 160, 2 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 58 s, IP54
Multipack 20 st.

Denna artikel tillverkas på beställning och kan därför inte returneras om den inte längre behövs.

Listpris
3 760,00 €
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
Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 130,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

How to install a CM..D actuator with damper blade

Eftersom de är motoriserade med ett internt CM..D-kompaktställdon kan de lätt och platssparande integreras i ventilationssystemet.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
0.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
1 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med magnet
Vridvinkel
70°
Gångtid (motor)
58 s / 70°