2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

FM080F-SZ



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
FM080F-SZ

FM080F-SZ

Flödesgivare, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s

Listpris
1 069,00 €
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
Ultraljudsflödesgivare

Inline-flödesgivare använder ultraljudsbaserad löptidsteknik som ger noggranna mätningar av vattenflödet med utmärkt reproducerbarhet. Deras kompakta format och smutsbeständighet gör dem perfekta för användning med HVAC-kylvatten, hetvatten och vatten/glykollösningar vid temperaturer från –20 upp till 120  °C.
 

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
Flöde
Utgående styrsignal
0...10 V
Full skala
13.6 l/s
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, max. laddning 1 mA
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Ventilstorlek
80 mm
Ventilstorlek
3 inch