P-22RTH-1U00A-2
Rumsgivare / rumsstyrningsenhet fukt / temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, vit, RAL 9003
Delar som ingår: skruvar
Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.
Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
- Listpris
- 214,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- Modbus
- BACnet
- Mätområde fukt
- 0...100% RH
- Mätområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Displaytyp
- Belimo Display App