2. Givare/Mätare
  3. Rumsenheter

P-22RTM-1900D-1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
P-22RTM-1900D-1

P-22RTM-1900D-1

Rumsstyrningsenhet CO₂ / fukt / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper pekskärm och LED, PC, vit, RAL 9003

Delar som ingår: skruvar

Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.

Listpris
366,00 €
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spela upp Dela via e-post

Commissioning with the Belimo Assistant App

Spela upp Dela via e-post

Configuring the Display Layout

Spela upp Dela via e-post

Powerless Commissioning

Spela upp Dela via e-post

Configuring the CO2 Indicator LED

Spela upp Dela via e-post

Rumsgivare – designade i Schweiz

Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • CO₂
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Mätområde CO₂
Standardinställning: 0...2000 ppm
Mätområde fukt
Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
Mätområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Typ P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1)
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
  • Uteffekt 0...5 V, 0...10 V (fabriksinställning), 2...10 V valbart via NFC
  • Min. motstånd 5 kΩ
Displaytyp
ePaper pekskärm och LED