2. Ställdon
  3. Ventilställdon

SY10-230A-3-T



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SY10-230A-3-T

SY10-230A-3-T

Vridande ställdon, 2500 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Terminaler

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
398 W
Effektförbrukning för dimensionering
437 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 2.5 mm² (Ledning 2x 1,5 mm² eller 1x 2,5 mm²)
Vridmoment
2500 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Temporärt med handratt (icke-roterande)
Vridvinkel
90°
Gångtid (motor)
76 s / 90°
Skyddskategori
IP67
Omgivningstemperatur
-30...65°C [-22...149°F]