20DTS-1P3
Surveillance du givre active, Commutateur, 0...10 V, 0...15°C, Capillarité 2 m, Réinitialisation manuelle ou automatique, LED
Pièces comprises : kit de montage avec 6 supports de montage
- Liste de prix
- 398,00 EUR
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
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22D-A12
Bride de montage pour protection contre le givre 20DTS-.., Plastique
Liste de prix: 25,40 EUR
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Givre
- Sortie
-
- Commutateur
- 0...10 V
- Plage de mesure de la température
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Réglage par défaut : 5°C [41°F]
- Remarque relative au signal de sortie du thermostat
- Courant de commutation max. 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- Capteur de température : 0...10 V (≙ 0...15°C)
- Vanne de régulation : 0...10 V (max. 1 mA)
- Type d'affichage
- LED