• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

EV230A-RE



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EV230A-RE

EV230A-RE

Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 2500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 188 s, Corsa 50 mm, IP54, Terminali

Per il comando a 3 punti, osservare le note della scheda tecnica.

Prezzo di listino
1.308,00 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
ZRV-301

ZRV-301

Anello distanziatore per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 63,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-302

ZRV-302

Anello distanziatore per Siebe, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 61,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-303

ZRV-303

Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 29,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-304

ZRV-304

Rondella Sauter per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: 44,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 152,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
5.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
9.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm)
Forza
2500 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
50 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)