• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  • IT EN
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

LV230A-RE



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LV230A-RE

LV230A-RE

Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 200 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali

Prezzo di listino
519,00 EUR
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
  • Video sui prodotti
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
ZNV-203

ZNV-203

Anello distanziatore per LDM, corsa 20 mm

Prezzo di listino: 57,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-204

ZNV-204

Anello distanziatore per Sauter, corsa 20 mm

Prezzo di listino: 64,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-205

ZNV-205

Adattatore kit Danfoss

Prezzo di listino: 23,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-207

ZNV-207

Adattatore stelo per LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Prezzo di listino: 73,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: 20,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 152,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come installare un attuatore per valvola a globo e il collegamento retrofit

Progettati per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni HVAC, gli attuatori e i collegamenti retrofit sono altamente adattabili, assicurando una selezione, installazione e funzionamento a lungo termine senza problemi. 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
4.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm)
Forza
500 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
20 mm
Tempo di corsa (motore)
200 s / 20 mm
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)