3. Valvole a sfera

R7015R-B1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7015R-B1

R7015R-B1

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Prezzo di listino
440,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R7015R-B1
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
    15 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    600 kPa
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
    Raccordo
    Flange

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)