SV24A-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SV24A-TPC

SV24A-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino
641,00 EUR
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
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 3x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Forza
1500 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
20 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 20 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)