R3015-P4-S1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3015-P4-S1

R3015-P4-S1

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
171,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R3015-P4-S1
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
    EXT-OC-ZRN315

    EXT-OC-ZRN315

    Guscio isolante per valvola R3.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: 35,30 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: 163,00 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2315

    ZR2315

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Prezzo di listino: 15,40 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: 129,00 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    0.4 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
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
    A – AB: equipercentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura interna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)