R408DK



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R408DK

R408DK

Valvola di regolazione a sfera, 2-vie, DN 10, Filettatura esterna, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura del fluido 2...130°C [36...266°F]

Prezzo di listino
226,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R408DK
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
    ZR4510

    ZR4510

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Prezzo di listino: 11,40 EUR
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    1.6 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    2...130°C [36...266°F]
    Note temperatura del fluido
    La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 400 kPa
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura esterna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)