H6032X10-S2/NVC230A-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 1.554,00 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 10 m³/h
- Fluido
- Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Note temperatura del fluido
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 900 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Max. 0.05% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flangia
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali con cavo 1 m, 3x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2