• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Valvole a sfera

R7040R-B3/NR24A-MOD



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7040R-B3/NR24A-MOD

R7040R-B3/NR24A-MOD

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.044,00 EUR
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
Prezzo di listino: 163,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRK24-B1

CRK24-B1

Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-

Prezzo di listino: 254,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: 389,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 33,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
31 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
600 kPa
Pressione differenziale Δpmax
100 kPa
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.2 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)