R7040R16-B3/SR230P
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 1.162,00 EUR
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
Prezzo di listino: 163,00 EUR
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
HH230
Riscaldamento, con igrostato meccanico
HT230
Riscaldamento, con termostato regolabile
S2A GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Prezzo di listino: 115,00 EUR
Prezzo netto: ...
ZR24-2
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 16 m³/h
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura del fluido
- -10...100°C [14...212°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 100 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm² (privo di alogeni)
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X