22PDP-185
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...5 bar, 0...73 psi, attivo, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
ATTENZIONE: tenere conto della pressione statica e dinamica al momento della scelta! Le istruzioni di installazione devono essere seguite accuratamente. Contattateci per ricevere supporto.
Parti incluse: piastra di montaggio, tasselli, viti
- Prezzo di listino
- 897,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22WP-A02
Adattatore di riduzione, G 1/4" (filetto interno) - G 1/2" (filetto esterno)
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
A-22PDP-A02
Estensione cavo 7 m [23 ft] per 22PDP-..
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Pressione differenziale
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Campo di misura pressione
- 0...5 bar
- Campo di misura pressione
- 0...73 psi
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
- Corrente di uscita [range]
- 1x 4...20 mA, Resistenza massima 500 Ω
- Nota contatto segnale di uscita attivo
- uscita 0...5/10 V or 4...20 mA, selezionabile con contatto in stato disalimentato
- Modello display
- LCD