H6015X2P5-S2/NV24A-SR-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6015X2P5-S2/NV24A-SR-TPC

H6015X2P5-S2/NV24A-SR-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.316,00 EUR
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
2.5 m³/h
Fluido
Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Note temperatura del fluido
  • 120°C fino a 2500 kPa
  • 150°C fino a 2430 kPa
Pressione di chiusura
2200 kPa
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
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
3 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Tipo di comando
DC 2...10 V
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)