• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    • Cultura presso BELIMO
    • Vantaggi
    • Processo di assunzione
    • Carriere
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    • Cultura presso BELIMO
    • Vantaggi
    • Processo di assunzione
    • Carriere
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
  2. Valvole di regolazione
  3. Valvole a globo

H6015X2P5-S2/SV230A-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6015X2P5-S2/SV230A-TPC

H6015X2P5-S2/SV230A-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flangia, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.451,00 EUR
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
  • Accessori
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
Dati per i progettisti

  • Visualizza ora

Scaricamento CAD / Visualizzatore 3D

  • Visualizza ora
  • Visualizza ora

MagiCAD Cloud

  • Visualizza ora
  • Visualizza ora

Schemi idronici

  • Download

Success stories

  • Download
  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: 20,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 152,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

Prezzo di listino: 147,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
Kvs
2.5 m³/h
Fluido
Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Note temperatura del fluido
  • 120°C fino a 2500 kPa
  • 150°C fino a 2430 kPa
Pressione di chiusura
2500 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equipercentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0.05% del valore di Kvs
Raccordo
Flangia

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
4 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 3x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)