3. Valvole a globo

H6040X16-S2/LV24A-SZ-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6040X16-S2/LV24A-SZ-TPC

H6040X16-S2/LV24A-SZ-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flangia, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.460,00 EUR
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
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: 20,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 152,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

Prezzo di listino: 147,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
Kvs
16 m³/h
Fluido
Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Note temperatura del fluido
  • 120°C fino a 2500 kPa
  • 150°C fino a 2430 kPa
Pressione di chiusura
140 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equipercentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0.05% del valore di Kvs
Raccordo
Flangia

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)