3. Valvole a sfera

R3020-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3020-S2

R3020-S2

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
172,00 EUR
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R3020-S2
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
    EXT-OC-ZRN320

    EXT-OC-ZRN320

    Guscio isolante per valvola R3.., DN 20
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: 31,40 EUR
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
    ZR2320

    ZR2320

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Prezzo di listino: 16,00 EUR
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
    32 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura interna

    Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
    +39 035 57 887 00
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)