3. Valvole a sfera

R7032R-B3+SR230A-S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7032R-B3+SR230A-S

R7032R-B3+SR230A-S

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1x SPDT, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
882,00 EUR
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: 163,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 76,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 102,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
32 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
600 kPa
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Assorbimento per dimensionamento
7 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
1x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)