• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
R7032R16-B3+NR24A-SZ



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7032R16-B3+NR24A-SZ

R7032R16-B3+NR24A-SZ

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
869,00 EUR
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
Prezzo di listino: 71,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 116,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
CRK24-B1

CRK24-B1

Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-

Prezzo di listino: 247,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: 120,00 EUR
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
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
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
0.4 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)