R7040R16-B3+NR24A-MOD-J6



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7040R16-B3+NR24A-MOD-J6

R7040R16-B3+NR24A-MOD-J6

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (45...170 s), IP40, Presa del connettore RJ12
Attuatore montato

Prezzo di listino
1.099,00 EUR
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Copertura per il modulo di connessione RJ
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: 410,00 EUR
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
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
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
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
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
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.4 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Presa del connettore RJ12
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Categoria di protezione
IP40
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 1

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)