3. Valvole di regolazione a sfera

R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O

R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
1.194,00 EUR
*Price subject to change based on options selected
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
Prezzo di listino: 163,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
25 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
600 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
DC 2...10 V
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)