• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Attuatori per valvole

RV24A-MF



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
RV24A-MF

RV24A-MF

Attuatore per valvole a globo, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 50 mm, IP54

Prezzo di listino
1.456,00 EUR
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
S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 152,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: 389,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 33,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
11 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
4500 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
50 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 50 mm
Tempo di rotazione motore variabile
90...150 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)