2. Attuatori per serrande
  3. Attuatori per valvole

SY4-230-3-T



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SY4-230-3-T

SY4-230-3-T

Attuatore rotativo, 400 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali

Prezzo di listino
3.832,00 EUR
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
Dati per i progettisti
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
AC 230 V
Assorbimento (funzionamento)
297 W
Assorbimento per dimensionamento
299 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Terminali 2.5 mm² (Filo 2x 1.5 mm² o 1x 2.5 mm²)
Coppia
400 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Angolo di rotazione
90°
Tempo di corsa (motore)
23 s / 90°
Categoria di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-30...65°C [-22...149°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)