X8028M.1AA23



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8028M.1AA23

X8028M.1AA23

Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A3, IP40, 2-vie, ODF 28-28 mm, Kvs 1.2 m³/h, Ottone
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
Prezzo di listino: 28,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 4x 0.34 mm²
Tipo di comando
DC 2...10 V
Categoria di protezione
IP40
Schema
2-vie
Kvs
1.2 m³/h
Fluido
HFC, HFO, R290
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)