3. Valvole per la refrigerazione

X8042M.3B323



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
X8042M.3B323

X8042M.3B323

Valvola di regolazione a sfera, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A3, IP40, 2-vie, ODF 42-42 mm, Kvs 8 m³/h, Ottone

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Dati CAD 3D

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: 28,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
0.3 W
Assorbimento (tenuta)
0.3 W
Assorbimento per dimensionamento
0.6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 4x 0.34 mm²
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
Categoria di protezione
IP40
Schema
2-vie
Kvs
8 m³/h
Fluido
HFC, HFO, R290
Temperatura del fluido
-20...70°C [-4...158°F]
Note temperatura del fluido
con ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Pressione differenziale
∆pmax 3500 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equipercentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Manicotto di saldatura interno ODF

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)