3. Vārstu aktuatori

TRF24-2



Learn more
Back to product category
TRF24-2

TRF24-2

Rotary actuator fail-safe NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-point, 90 s, IP42
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
AC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
4 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
2.5 Nm
Control type
3-point
Direction Of Motion Motor
Y = 0 (A – AB = 0%)
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NC, valve closed (A – AB = 0%)
Running time (motor)
90 s / 90°
Running time (fail-safe)
<25 s
Protection category
IP42
Ambient Temperature
-30...50°C [-22...122°F]

Laipni lūdzam Belimo Latvia

Šķiet, ka jūs neatrodaties Latvijā. Šajā vietnē piedāvātie produkti un pakalpojumi var nebūt pieejami jūsu valstī. Tāpat nav iespējama pieteikšanās/reģistrēšanās. Tālāk atrodiet savu vietējo Belimo vietni.
Contact Us Privacy Policy Mainīt privātuma iestatījumus Drošības piezīmes General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Abonēt jaunumus
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveice)