3. Vārstu aktuatori

NVK24A-SR-TPC



Learn more
Back to product category
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Globe valve actuator fail-safe NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
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
ZNV-C

ZNV-C

Spare coupling
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
2.5 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
6 VA
Connection Supply Control
Terminals with cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Force
1000 N
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With push-button
Stroke
20 mm
Running time (motor)
150 s / 20 mm
Running time (fail-safe)
35 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
0...50°C [32...122°F]

Laipni lūdzam Belimo Latvia

Šķiet, ka jūs neatrodaties Latvijā. Šajā vietnē piedāvātie produkti un pakalpojumi var nebūt pieejami jūsu valstī. Tāpat nav iespējama pieteikšanās/reģistrēšanās. Tālāk atrodiet savu vietējo Belimo vietni.
Contact Us Privacy Policy Mainīt privātuma iestatījumus Drošības piezīmes General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Abonēt jaunumus
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Šveice)