• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Zubehör

P140A GR



Zurück zur Produktkategorie
P140A GR

P140A GR

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar, grau

Listenpreis
€ 128,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 136,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Anschluss Potentiometer
Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfrei
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
346
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)