• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  3. Antriebe ohne Notstellfunktion

LM24A-SX



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
LM24A-SX

LM24A-SX

Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Adaption

Dieser Artikel wird auf Bestellung produziert und kann nicht zurückgegeben werden, falls nicht mehr benötigt.

Listenpreis
€ 236,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

Listenpreis: € 57,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ELA

K-ELA

Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...20 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 224,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ELA10

K-ELA10

Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...10 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 338,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ELA13

K-ELA13

Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...13 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 338,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ELA16

K-ELA16

Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...16 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 338,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 72,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 66,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 142,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 142,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 142,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 224,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 224,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 224,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 76,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: € 136,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: € 117,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: € 319,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.4 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
5 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0/1
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 6...20 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)