• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  3. Hubventile

H6015X2P5-S2/LV24A-TPC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6015X2P5-S2/LV24A-TPC

H6015X2P5-S2/LV24A-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt

Listenpreis
€ 1.173,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: € 20,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 152,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

Listenpreis: € 147,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Kvs
2.5 m³/h
Medium
Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
5...150°C [41...302°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • 120 °C bis 2500 kPa
  • 150°C bis 2430 kPa
Schliessdruck
800 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Max. 0.05% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
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
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)