• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  3. Regelkugelhähne

R410



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R410

R410

Regelkugelhahn, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
€ 115,00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R410
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR415

    EXT-OC-ZR415

    Dämmschale für Ventil R4.., DN 15
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: € 30,60
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    Listenpreis: € 163,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR4515

    ZR4515

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Listenpreis: € 13,40
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listenpreis: € 129,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    1 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...100°C [14...212°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2 °C wird eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Aussengewinde

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
    +31 578 576 836
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)