• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  2. RetroFIT+
  3. Spezialprodukte

K232B/SR24A-MP-R



Zurück zur Produktkategorie
K232B/SR24A-MP-R

K232B/SR24A-MP-R

Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 32, Innengewinde, Rp 1 1/4", PN 25, ps, Kvs 84 m³/h, Mediumstemperatur -15...90°C [5...194°F]
Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
Antrieb beigelegt

Listenpreis
€ 662,00
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSF-08

ZSF-08

Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSF-09

ZSF-09

Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSF-10

ZSF-10

Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSF-11

ZSF-11

Formschlussadapter Zweiflach, 11xø14x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSF-14

ZSF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSK-12

ZSK-12

Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x57 mm (øxBxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSK-14

ZSK-14

Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x57 mm (øxBxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-08

ZSV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-09

ZSV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-10

ZSV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-11

ZSV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH, Innenvierkant), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-12

ZSV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-14

ZSV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: € 61,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 76,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: € 326,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: € 438,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: € 101,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: € 33,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: € 951,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: € 839,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.25 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
90...350 s
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
+31 578 576 836
Newsletter abonnieren
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)