• PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
    • PreFIX – massgeschneiderte Produkte
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
    • Belimo Experience Center (Vaassen, Niederlande)
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
  3. Zonenventile

R3025-6P3-6P3-B3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R3025-6P3-6P3-B3

R3025-6P3-6P3-B3

Regelkugelhahn, 6-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 6.3 m³/h, Kvs2 6.3 m³/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

Listenpreis
€ 657,00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R3025-6P3-6P3-B3
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR3025

    EXT-OC-ZR3025

    Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B3, DN 25
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: € 101,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    P2P25PE-1GE

    P2P25PE-1GE

    Winkel 90° IG/AG, DN 25, Rp 1", R 1", Set à 2 Stk.

    Listenpreis: € 55,10
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-005

    ZR-005

    Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil DN 25

    Listenpreis: € 23,70
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2325

    ZR2325

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listenpreis: € 21,70
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    6-Weg
    Kvs (Sequenz 1)
    6.3 m³/h
    Kvs (Sequenz 2)
    6.3 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    6...80°C [43...176°F]
    Schliessdruck
    350 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    geräuscharmer Betrieb Δpv100 <50 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Linear
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
    +31 578 576 836
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Niederlande)