• Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

GMC24-T2



Meer informatie
Terug naar product categorie
GMC24.2D

GMC24-T2

GMC24.2D

Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 35 s (35...150 s), IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 486,00
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
Opmerking

Geconfigureerde producten kunnen niet worden terugbetaald!

Bladwijzer voor deze pagina aanmaken
Delen
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
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
Z-GMA

Z-GMA

Bodemplaatverlenging voor GM..A to GM..

Brutoprijs: € 12,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AH-GMA

AH-GMA

Aandrijvingshefboom voor standaard klemring

Brutoprijs: € 29,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH10

KH10

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø14...25 mm

Brutoprijs: € 34,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Standaanwijzer

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 74,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset voor stangbevestiging voor platte montage

Brutoprijs: € 97,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A.EIST.10

A.EIST.10

Aansluitklem compl. IP65, 24 V

Brutoprijs: € 12,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Aansluitstekker

Brutoprijs: € 2,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabel leidingstekkerbus, 1/2" NPT

Brutoprijs: € 8,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabel leidingstekkerbus, M20

Brutoprijs: € 8,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe u GM-aandrijvingen installeert

Hoe u GM-aandrijvingen installeert

Nu afspelen Delen via e-mail

Hoe u GM-aandrijvingen bedraadt

Hoe u GM-aandrijvingen bedraadt

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.3 W
Verbruik dimensionering
8 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm² [14 AWG] (kabel ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 3-aderig)
Draaimoment
40 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
rechtsdraaiend (cw)
Handsteel
Met handsteel aan de zijkant, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
35...150 s
Asverbinding
Universele klembok omkeerbaar 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...55°C [-22...131°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)