GMC24S-C2
GMC24S.2A
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel 1 m
- Brutoprijs
- € 538,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Geconfigureerde producten kunnen niet worden terugbetaald!
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Z-ARS230
Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks
Elektrisch toebehoren
A.EISC.19
Aansluitkabel voor hulpschakelaar, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Hoe u GM-aandrijvingen installeert
Hoe u GM-aandrijvingen installeert
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W @ 35 s
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.3 W
- Verbruik dimensionering
- 8 VA @ 35 s
- Hulpschakelaars
- 2x SPST
- Aansluiting voeding regeling
-
Kabel FRNC (halogeenvrij)
1 m 3x 0.5 mm² [21 AWG] - Aansluiting hulpschakelaar
-
Kabel FRNC (halogeenvrij)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG] - Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- rechtsdraaiend (cw)
- Handsteel
- Met handsteel aan de zijkant, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 35...150 s
- Asverbinding
- Universele klembok omkeerbaar 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...55°C [-22...131°F]