BFA230
Brandklepaandrijving, 20 Nm, AC 230 V, open/dicht, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
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
ZK-BFA
Adapter voor vormsluitend met klem voor ronde as 10...20 mm / vierkant 10...16 mm voor BFA
Elektrisch toebehoren
BKN230-MOD
Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 230 V
Brutoprijs: € 471,00
Uw prijs: ...
ZST-BS
Kabelset met stekker 0,5 m voor communicatie- en voedingsmodule
Brutoprijs: € 48,20
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 10 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 17 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met standstop
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- <60 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 20 s
- Asverbinding
- Vormsluiting 12x12 mm, continue holle as
- Beschermingsklasse
- IP54