• Refrigeration Valves
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
    • Refrigeration Valves
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
  3. Klepaandrijvingen

VLR24A-LP1



Meer informatie
Terug naar product categorie
VLR24A-LP1

VLR24A-LP1

Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP40

Brutoprijs
€ 888,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 410,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
Aansluiting Ethernet
RJ45-stekkerbus
Draaimoment
5 Nm
Aansturing
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
35...150 s
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)