2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

22HH-100X



Meer informatie
Terug naar product categorie
22HH-100X

22HH-100X

Condensatieschakelaar, Buitensensor, LED, 2 m

Inbegrepen onderdelen: montageplaat, spuit met warmtegeleidingspasta, kabelbinder, deuvels, schroeven

Brutoprijs
€ 179,00
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Condensatie
Uitgangssignaal
Schakelaar
Opmerking uitgangssignaal condensatiesensorrelais
  • Omschakelcontact, potentiaalvrij
  • Max. contactstroom 1 A @ 24 V
  • Min. schakelstroom 5 mA @ 10 V
Displaytype
LED

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)