X8016M.21AA3
Expansieventiel, 2-weg, Interne soldeermof ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Mediumtemperatuur -20...70°C [-4...158°F] (met aandrijving 2...90°C)
- Brutoprijs
- € 899,00
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
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabels niet inbegrepen in leveringsomvang; gebruik alleen kabels Z-C24X3R.. van Belimo
- Aansturing
- Communicatief
- Beschermingsklasse
- IP54
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Medium
- HFC, HFO, R290
- Mediumtemperatuur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
- met ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpkoppeling
- Interne soldeermof ODF