• Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  3. Koelkleppen

X8028M.1A32A



Meer informatie
Terug naar product categorie
X8028M.1A32A

X8028M.1A32A

Regelkogelkraan, 2-weg, Interne soldeermof ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Mediumtemperatuur -20...70°C [-4...158°F] (met aandrijving 2...90°C)

Brutoprijs
€ 428,00
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
CAD data 3D
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
0.3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.3 W
Verbruik dimensionering
0.6 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
Aansturing
DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP40
Uitvoering
2-weg
Kvs
1.2 m³/h
Medium
HFC, HFO
Mediumtemperatuur
-20...70°C [-4...158°F]
Opmerking mediumtemperatuur
met ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Interne soldeermof ODF

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)