• Toepassingen voor datacenterkoeling
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
    • Toepassingen voor datacenterkoeling
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    • Toepassingen voor datacenterkoeling
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
    • Toepassingen voor datacenterkoeling
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
R7032R-B3/SRD230A



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7032R-B3/SRD230A

R7032R-B3/SRD230A

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 16 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 20 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 938,00
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
Brutoprijs: € 71,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 116,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR24-2

ZR24-2

Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
Kvs
32 m³/h
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
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
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
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
8 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
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
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)