R7050R-B3+SR24A



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7050R-B3+SR24A

R7050R-B3+SR24A

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 966,00
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
49 m³/h
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
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
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
0.2 W
Verbruik dimensionering
5.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
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
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)